De Eaton 93E G2 UPS levert effectieve stroombeveiliging voor elektrische en IT-toepassingen. Het biedt een lagere totale Cost of Ownership (TCO) door een combinatie van energie-efficiëntie, hoge betrouwbaarheid en kleine footprint. De Eaton 93E G2 is een ideale oplossing voor commerciële gebouwen en technische faciliteiten, maar ook voor kleine tot middelgrote datacenters die zeer betrouwbare bescherming nodig hebben.
| Nominaal vermogen | 100 - 120 - 160 - 200 kVA |
| Spanning | 380 V, 400 V, 415 V |
| Topologie | Online |
| Rendement | Tot 96,1% (Dubbele conversiemodus) |
| Tot wel 99,3% (High-efficiency modus) | |
| Celtechnologie | VRLA |
| Beschermingsgraad | IP 20 |