Document downloaden () van 20
Netwerk connectiviteit voor IT-omgevingen

CLOUD-PS

Eaton CLOUD-PS is een oplossing die is ontworpen om de mogelijkheden voor monitoring op afstand te verbeteren via de Brightlayer cloudservice van Eaton. Met deze applicatie blijft uw organisatie verbonden en operationeel, waar u ook bent. Met CLOUD-PS kunt u uw UPS-systemen overal beheren en bewaken via een mobiele app of webbrowser. Ontvang realtime statusupdates, geautomatiseerde onderhoudswaarschuwingen en gegevensanalyses, om problemen te voorspellen en te voorkomen voordat ze optreden. Ervaar de toekomst van stroombeveiliging met CLOUD-PS en zorg voor een ononderbroken stroomvoorziening en naadloze monitoring op afstand van uw bedrijf.

Altijd en overal toegang op afstand

U krijgt overal naadloos toegang tot UPS-informatie. Dit biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en gemak, terwijl klanten hiermee hun activiteiten efficiënt kunnen optimaliseren.

Proactief onderhoud

Ontvang geautomatiseerde onderhoudswaarschuwingen en gegevensanalyses om problemen te voorspellen en te voorkomen voordat ze optreden. Met deze functie kunt u potentiële problemen voorblijven en bent u verzekerd van een ononderbroken stroomvoorziening en naadloze monitoring op afstand van uw bedrijf.

Realtime statusupdates

Ontvang updates over de realtime status, zodat u snel kunt reageren op mogelijke problemen

Ontgrendel connectiviteit met onze Essentials- en Advanced-abonnementen

Wanneer u de CLOUD-PS communicatiekaart koopt, ontvangt u niet alleen de kaart zelf, maar ook een initieel abonnement op Brightlayer Remote Monitoring. Dit initiële abonnement omvat een Advanced-abonnement van 1 jaar en een Essential-abonnement van 2 jaar, die perfect aansluiten bij de garantieperiode van UPS.
Voor verlengingen kunt u contact met ons opnemen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Functie Cloud-connectiviteit
Catalogusnummer CLOUD-PS
Hardware compatibiliteit 3P Ellipse
Type UPS-slot Pico-slot
Netwerk & Protocol ondersteuning voor IPv4, NTP, MQTT(s), DHCP, CLI, USB
Gemeenschappelijke connectoren Ethernet 10/100, USB C voor configuratie
Ondersteunde software Brightlayer Cloud-monitoring op afstand
Lokale taal van Cloud ondersteuning voor Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
Gebruikstemperatuur 0° tot 40°C (32° tot 104°F)
Luchtvochtigheidsgraad 90% RH max. zonder condensatie
Afmetingen  (H x B x D) 20,4 x 64 x 66,4 mm (0,79 x 2,52 x 2,6 in.)
Gewicht 0,04 kg (0,09 pond)
Regelgeving Hetzelfde als UPS
Download Links